- Izdelki
- IQ5004
Cilindrični senzor za cilinder povezovalnega droga
IQ5004
IQ5004/ 6m
Cilindrični senzor za cilinder povezovalnega droga
IQ5004
IQ5004/ 6m
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
Poraba toka [mA] | < 2 |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms] | 5 |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,3 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 200 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 1000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Vklopna občutljivost [mT] | 2...35 |
---|---|
Hitrost gibanja [m/s] | < 10 |
Natančnost / odstopanja
Histereza [mm] | 1 |
---|---|
Ponovljivost [mm] | 0,1 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
Odpornost na udarce/vibracije | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
---|
Mehanski podatki
Izvedba cilindra | pnevmatski cilindri |
---|---|
Materiali | plastika |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 6 m, PVC |
---|