- Izdelki
- IO9909
induktivni senzor
IO9909
IOW2010-ARKG/0,15M/PUR/US
induktivni senzor
IO9909
IOW2010-ARKG/0,15M/PUR/US
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 10 |
Ohišje | kvadrasto |
Mere [mm] | 26 x 26 x 26 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...55 DC |
---|---|
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 4,5 |
Minimalni obremenilni tok [mA] | 4 |
Maks. uhajavi tok [mA] | 0,6 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 250 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 10 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...8,1 |
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
Temperatura okolice [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Ohišje | kvadrasto |
---|---|
Vrsta montaže | vezilno vgradno |
Mere [mm] | 26 x 26 x 26 |
Materiali | PBT |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Priključek | Kabel: 0,15 m, PUR |
---|---|
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |