- Izdelki
- IN5411
induktivni senzor
IN5411
INV2004DARKG/US
induktivni senzor
IN5411
INV2004DARKG/US
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | 2 x vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 4 |
Ohišje | kvadrasto |
Mere [mm] | 33 x 60 x 64 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC; (; po PELV) |
---|---|
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | 2 x vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 4,6 |
Minimalni obremenilni tok [mA] | 4 |
Maks. uhajavi tok [mA] | 0,8 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 500 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 4 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...3,25 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3 |
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
Ohišje | kvadrasto |
---|---|
Vrsta montaže | ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] | 33 x 60 x 64 |
Materiali | ohišje: PA; vijaki: legirano jeklo; podložka: legirano jeklo |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |