- Izdelki
- IN504A
induktivni senzor
IN504A
IN-3004-BPKG/10M/3D
induktivni senzor
IN504A
IN-3004-BPKG/10M/3D
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: IN511A Primerjava izdelkov: IN504A / IN511A Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 4 |
Ohišje | kvadrasto |
Mere [mm] | 40 x 12 x 26 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 15; (24 V) |
Zaščitni razred | III |
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
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 1300 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 4 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...3,25 |
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
Temperatura okolice [°C] | -20...60 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
Oznaka ATEX | II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 0,481 |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Vrsta montaže | ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] | 40 x 12 x 26 |
Materiali | PBT |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | < 0,5 |
---|
Pritezni vrtilni moment [Nm] | < 1,2; (ko je medeninasti vstavek v stiku z nasprotnim delom) |
---|
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|