- Izdelki
- IM505A
induktivni senzor
IM505A
IMC4030-CPKG/US-100-DPA/3D
induktivni senzor
IM505A
IMC4030-CPKG/US-100-DPA/3D
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: IM513A Primerjava izdelkov: IM505A / IM513A Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | dopolnilni |
Preklopna razdalja [mm] | 30 |
Ohišje | kvadrasto |
Mere [mm] | 40 x 40 x 54 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC; (pri uporabi zunaj Ex okolja: 10...36) |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 20 |
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | dopolnilni |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Maks. uhajavi tok [mA] | 0,1 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 200 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 100 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 30 |
---|---|
Delovni razmak [mm] | 0...24,3 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 1...20 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...50 | |
---|---|---|
Opomba o temperaturi okolice |
|
|
Zaščita | IP 5x; (pri uporabi zunaj Ex okolja: IP 67) |
Dovoljenja/preverjanja
Oznaka ATEX | II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II 3G Ex nA II T6 X | |||||||||||||
EMC |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 0,17 |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Vrsta montaže | ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materiali | ohišje: PA; zaznavno pročelje: PA črn; končna kapica: PA; sponka: oranžno; vijak: nerjavno jeklo (1.4567 / 304Cu) |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Zaklep: zaklep, vrtljivo, nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
---|