- Izdelki
- IL5013
induktivni senzor
IL5013
ILA3002-APKG/MITTIG/AS514TPORT
induktivni senzor
IL5013
ILA3002-APKG/MITTIG/AS514TPORT
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 1,5 |
Ohišje | kvadrasto |
Mere [mm] | 40 x 8 x 8 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 15; (24 V) |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 1,6 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 250 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 2000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 1,5 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 1,5 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...1,2 |
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
Temperatura okolice [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Ohišje | kvadrasto |
---|---|
Vrsta montaže | vezilno vgradno |
Mere [mm] | 40 x 8 x 8 |
Materiali | medenina prevlečeno z belim bronom; LCP |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 1; (globina vstavitve: > 5 mm) |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A |
---|