- Izdelki
- IIT222
Induktivni, povsem kovinski senzorji
IIT222
IIK3020-BPKG/M/AM/V4A/US104DPS
Induktivni, povsem kovinski senzorji
IIT222
IIK3020-BPKG/M/AM/V4A/US104DPS
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 20 |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti; Povsem kovinsko ohišje; Korekcijski faktor K=1 |
---|---|
Uporaba | Uporaba v mokrih območjih ter industriji pijač in živil |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 20 |
Zaščitni razred | III |
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
Maks. uhajavi tok [mA] | 0,1 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 250 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 20 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...16,2 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 1 / medenina: 1 / aluminij: 1 / baker: 1 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 1...15 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] | -10...10 |
Korekcijski faktor K=1 | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | 0...100 |
---|---|
Zaščita | IP 68; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Ohišje | Izvedba navoja |
---|---|
Vrsta montaže | ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Oznaka navoja | M30 x 1,5 |
Materiali | ohišje: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); zaznavno pročelje: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); zaskočne matice: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Povsem kovinsko ohišje | da |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|