- Izdelki
- II5966
induktivni senzor
II5966
IIK3012BBPKG/2M/PH/packard
induktivni senzor
II5966
IIK3012BBPKG/2M/PH/packard
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 12 |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M30 x 1,5 / L = 58 |
Območje uporabe
Posebna značilnost | Povečano območje zaznavanja |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 15 |
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
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 100 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 12 |
---|---|
Delovni razmak [mm] | 0...9,72 |
Povečano območje zaznavanja | da |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 1...20 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...70 |
---|---|
Zaščita | IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 0,224 |
---|---|
Ohišje | Izvedba navoja |
Vrsta montaže | vezilno vgradno |
Mere [mm] | M30 x 1,5 / L = 58 |
Oznaka navoja | M30 x 1,5 |
Materiali | Navojni tulec: medenina prevlečeno z belim bronom; zaznavno pročelje: PBT; končna kapica: TPU |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m, PUR, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm² |
---|---|
Priključek | Spojnik: 1 x Weather-Pack ((12010717)) |