- Izdelki
- II5717
induktivni senzor
II5717
IIA3015-BPKG/LS-400-LPS RT
induktivni senzor
II5717
IIA3015-BPKG/LS-400-LPS RT
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: IIS207 Primerjava izdelkov: II5717 / IIS207 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 15 |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M30 x 1,5 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 15; (24 V) |
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
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 250 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 15 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...12,1 |
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
Zaščita | IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Ohišje | Izvedba navoja |
---|---|
Vrsta montaže | ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] | M30 x 1,5 |
Oznaka navoja | M30 x 1,5 |
Materiali | medenina ponikljano; CO-PC |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 1 x 7/8"; kodiranje: A |
---|