You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to: United States
  1. Izdelki
  2. II5432

induktivni senzor

II5432

IIA3010LBPOG/SL/TS-600-APS

induktivni senzor

II5432

IIA3010LBPOG/SL/TS-600-APS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm] 10
Ohišje Izvedba navoja
Mere [mm] M30 x 1,5
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...55 DC
Poraba toka [mA] < 7
Zaščitni razred II
Zaščita pred obratno polarnostjo ne
Izhodi
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 1
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 400
Preklopna frekvenca DC [Hz] 50
Zaščita pred kratkim stikom ne
Zaščita pred preobremenitvijo ne
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] 10
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] 10 ± 10 %
Delovni razmak [mm] 0...8,1
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2
Histereza [% Sr] 1...15
Zdrs preklopne točke [% Sr] -10...10
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 razred B
Mehanski podatki
Ohišje Izvedba navoja
Vrsta montaže vezilno vgradno
Mere [mm] M30 x 1,5
Oznaka navoja M30 x 1,5
Materiali medenina ponikljano; PBT
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
Pribor
V sklopu dobave
zaskočne matice: 2
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Priključek Spojnik: 1 x Ø 28 mm; kodiranje: A