- Izdelki
- II5102
induktivni senzor
II5102
IIA3015-ANOG/V4A
induktivni senzor
II5102
IIA3015-ANOG/V4A
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 15 |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...55 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 7 |
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | ne |
Izhodi
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 1 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 400 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 50 |
Zaščita pred kratkim stikom | ne |
Zaščita pred preobremenitvijo | ne |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 15 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...12,1 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 3...15 |
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
Mere [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Oznaka navoja | M30 x 1,5 |
Materiali | nerjavno jeklo (1.4571/316Ti ); zaznavno pročelje: PBT |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|