- Izdelki
- II5003
induktivni senzor
II5003
II-3010-BNOG
induktivni senzor
II5003
II-3010-BNOG
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: II5450 Primerjava izdelkov: II5003 / II5450 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 10 |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...55 DC |
---|---|
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | ne |
Izhodi
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 1 |
Maks. uhajavi tok [mA] | 7 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 400 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 50 |
Zaščita pred kratkim stikom | ne |
Zaščita pred preobremenitvijo | ne |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 10 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...8,1 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3 |
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
Mere [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Oznaka navoja | M30 x 1,5 |
Materiali | PBT |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|