- Izdelki
- IG6592
induktivni senzor
IG6592
IGA4008BCPKG/US-100-DPA
induktivni senzor
IG6592
IGA4008BCPKG/US-100-DPA
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | dopolnilni |
Preklopna razdalja [mm] | 8 |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M18 x 1 / L = 89 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 15; (24 V) |
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | dopolnilni |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Maks. uhajavi tok [mA] | 0,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 500 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 8 |
---|---|
Delovni razmak [mm] | 0...6,48 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 1...15 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...80 |
---|---|
Zaščita | IP 67; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 75 |
---|---|
Ohišje | Izvedba navoja |
Vrsta montaže | vezilno vgradno |
Mere [mm] | M18 x 1 / L = 89 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materiali | Navojni tulec: medenina prevlečeno z belim bronom; zaznavno pročelje: PBT |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|