- Izdelki
- IG6004
induktivni senzor
IG6004
IGK3004-APKG/0,8MZHUS100DPOACI
induktivni senzor
IG6004
IGK3004-APKG/0,8MZHUS100DPOACI
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 4 |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M18 x 1 |
Območje uporabe
Mediji | neobčutljivo na ostružke aluminija |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 15; (24 V) |
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 250 |
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA] | 250 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 60 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 4 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...3,25 |
Natančnost / odstopanja
Histereza [% Sr] | 3...15 |
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
Mere [mm] | M18 x 1 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materiali | medenina prevlečeno z belim bronom; PBT; keramika |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Priključek | Kabel: 0,8 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|---|
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |