- Izdelki
- IG5934
induktivni senzor
IG5934
IGB2008BAROG/SC/2LED/0,3m/US
induktivni senzor
IG5934
IGB2008BAROG/SC/2LED/0,3m/US
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 8 |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M18 x 1 |
Območje uporabe
Posebna značilnost | Povečano območje zaznavanja; Optična pomoč pri nastavitvi |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC |
---|---|
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | ne |
Izhodi
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 5 |
Minimalni obremenilni tok [mA] | 5 |
Maks. uhajavi tok [mA] | 1 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 100 |
Zaščita pred kratkim stikom | ne |
Zaščita pred preobremenitvijo | ne |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 8 |
---|---|
Delovni razmak [mm] | 0...6,48 |
Povečano območje zaznavanja | da |
Natančnost / odstopanja
Histereza [% Sr] | 3...15 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Ohišje | Izvedba navoja |
---|---|
Vrsta montaže | vezilno vgradno |
Mere [mm] | M18 x 1 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materiali | medenina; PES; prevlečen s PTFE |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Optična pomoč pri nastavitvi | da |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Priključek | Kabel: 0,3 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|---|
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |