- Izdelki
- IG5604
induktivni senzor
IG5604
IGB3005-BPKG/US-104-DPS
induktivni senzor
IG5604
IGB3005-BPKG/US-104-DPS
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: IGC226 Primerjava izdelkov: IG5604 / IGC226 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 5 |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M18 x 1 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 15; (24 V) |
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
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 500 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 5 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...4,05 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 3...15 |
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
Mere [mm] | M18 x 1 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materiali | medenina prevlečeno z belim bronom; PC |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|