1. Domača stran
  2. Izdelki
  3. IG5424

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelek: IG5606 – Primerjava izdelkov: IG5424 / IG5606
Upoštevajte vsako odstopanje od tehničnih podatkov za izbiro alternativnega izdelka in pripomočkov.

induktivni senzor

IGA3008-BPKG/V4A/10-55V

IG5424

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Spoštovana stranka,
Na žalost ta podatkovni list ni na voljo v zahtevanem jeziku. Če imate dodatna vprašanja, se lahko obrnete na nas prek e-pošte.

Lep pozdrav
Vaša ekipa ifm

  • ce
Prenos
Technische Details
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...55 DC
Poraba toka [mA] 15; (24 V)
Zaščitni razred II
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Izhodi
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 250
Preklopna frekvenca DC [Hz] 300
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] 8
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] 8 ± 10 %
Delovni razmak [mm] 0...6,5
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2
Histereza [% Sr] 1...15
Zdrs preklopne točke [% Sr] -10...10
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
Mehanski podatki
Ohišje Izvedba navoja
Vrsta montaže ne-vezilno vgradno
Mere [mm] M18 x 1 / L = 80
Oznaka navoja M18 x 1
Materiali nerjavno jeklo (1.4571/316Ti ); PC
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
Pribor
Dodatki (priloženi)
zaskočne matice: 2
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Priržujemo si pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila! — SL-SI — IG5424-00 — 06.03.2003 —