- Izdelki
- IG5027
induktivni senzor
IG5027
IGA3008LBNOG/TS-600-ANO
induktivni senzor
IG5027
IGA3008LBNOG/TS-600-ANO
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: IG5578 Primerjava izdelkov: IG5027 / IG5578 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 8 |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M18 x 1 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 15; (24 V) |
Zaščita pred obratno polarnostjo | ne |
Izhodi
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 1 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 250 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 120 |
Zaščita pred kratkim stikom | ne |
Zaščita pred preobremenitvijo | ne |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 8 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...6,5 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 3...15 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] | -10...10 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Mehanski podatki
Ohišje | Izvedba navoja |
---|---|
Vrsta montaže | ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] | M18 x 1 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materiali | medenina ponikljano; PBT |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 1 x Ø 28 mm; kodiranje: A |
---|