- Izdelki
- IG0114
induktivni senzor
IG0114
IGA2008-BBOA/V4A/20m
induktivni senzor
IG0114
IGA2008-BBOA/V4A/20m
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
---|---|
Preklopna razdalja [mm] | 8 |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | ne |
Izhodi
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
---|---|
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 6 |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V] | 6,5 |
Minimalni obremenilni tok [mA] | 5 |
Maks. uhajavi tok [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Preklopna frekvenca AC [Hz] | 25 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 50 |
Zaščita pred kratkim stikom | ne |
Zaščita pred preobremenitvijo | ne |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 8 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...6,5 |
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
Mere [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materiali | nerjavno jeklo (1.4571/316Ti ); PBT |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 20 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|