- Izdelki
- IG010A
induktivni senzor
IG010A
IGA2005-ABOA/10M/3D
induktivni senzor
IG010A
IGA2005-ABOA/10M/3D
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
---|---|
Preklopna razdalja [mm] | 5 |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Zaščitni razred | II |
Odpornost na napačno polarnost | ne |
Izhodi
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
---|---|
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 6 |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V] | 6,5 |
Minimalni obremenilni tok [mA] | 5 |
Maks. uhajavi tok [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA] | 200 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Preklopna frekvenca AC [Hz] | 25 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 50 |
Dokaz kratkega stika | ne |
Zaščita pred preobremenitvijo | ne |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 5 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...4,05 |
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
Temperatura okolice [°C] | -20...60 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
Oznaka ATEX | II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C X | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 0,449 |
---|---|
Ohišje | Izvedba navoja |
Vrsta montaže | vezilno vgradno |
Mere [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materiali | medenina prevlečeno z belim bronom; zaznavno pročelje: PBT; končna kapica: TPE-U |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključek
Potrebna zaščita | miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; hitro ukrepanje |
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|