- Izdelki
- IFC232
induktivni senzor
IFC232
IFG3004-BNKG/M/5V/0,76M/PH
induktivni senzor
IFC232
IFG3004-BNKG/M/5V/0,76M/PH
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 4 |
Ohišje | cilindrično |
Mere [mm] | Ø 12 |
Območje uporabe
Uporaba | Uporaba v strojnih orodjih, hladilnih sredstvih in mazivih |
---|
Električni podatki
Toleranca obratovalne napetosti [%] | 10 |
---|---|
Obratovalna napetost [V] | 5 DC |
Poraba toka [mA] | < 15 |
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | ne |
Izhodi
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 0,4 |
Maks. uhajavi tok [mA] | 0,1 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 10 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 700 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 4 |
---|---|
Delovni razmak [mm] | 0...3,25 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 1...20 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaščita | IP 68; ("Coolant") |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Ohišje | cilindrično |
---|---|
Vrsta montaže | ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] | Ø 12 |
Materiali | zaznavno pročelje: LCP; ohišje: legirano jeklo; Pritrdilni kotnik: legirano jeklo; LED okno: PEI |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 0,76 m, PVC; visoko fleksibilno; 3 x 0,34 mm² |
---|