- Izdelki
- IF7036
induktivni senzor
IF7036
IF-04-N SS-L-L
induktivni senzor
IF7036
IF-04-N SS-L-L
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
---|---|
Preklopna razdalja [mm] | 4 |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M12 x 1 |
Območje uporabe
Uporaba | Ne uporabljati v eksplozivnih območjih (ni preverjeno ATEX!) |
---|---|
Montaža | za ventile; (76...101,6 (NW 80...100)) |
Električni podatki
Priključek na stikalni ojačevalnik | da |
---|---|
Preklopni ojačevalniki | Priključek na stikalni ojačevalnik v skladu z EN 60947-5-6 |
Nazivna napetost DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Napajalna napetost DC [V] | 7,5...30 |
Poraba toka [mA] | nenavlaženo: > 2,1; navlaženo: < 1 |
Zaščitni razred | III |
Izhodi
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
---|---|
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 30 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 1500 |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 4 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...70 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 0,001 |
---|---|
Ohišje | Izvedba navoja |
Vrsta montaže | ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] | M12 x 1 |
Oznaka navoja | M12 x 1 |
Materiali | PBT; Tarča: nerjavno jeklo (1.4301 / 304) |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|||
---|---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 1 x vtič ventila tipa A DIN (DIN EN 175301-803) |
---|