- Izdelki
- IF6022
induktivni senzor
IF6022
IFG3007-ANOG/1M
induktivni senzor
IF6022
IFG3007-ANOG/1M
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: IF6019 Primerjava izdelkov: IF6022 / IF6019 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 7 |
Ohišje | cilindrično |
Mere [mm] | Ø 11 / L = 38 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 4,75...5,5 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 15 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | ne |
Izhodi
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 1 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 50 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 400 |
Zaščita pred kratkim stikom | ne |
Zaščita pred preobremenitvijo | ne |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 7 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 7 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...5,7 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3 |
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
Ohišje | cilindrično |
---|---|
Vrsta montaže | ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] | Ø 11 / L = 38 |
Materiali | PBT |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 1 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|