- Izdelki
- IF5964
induktivni senzor
IF5964
IFA3004-BPKG/6M/ZH/55V
induktivni senzor
IF5964
IFA3004-BPKG/6M/ZH/55V
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: IF5330 Primerjava izdelkov: IF5964 / IF5330 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 4 |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...55 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 15; (24 V) |
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
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA] | 250 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 400 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 4 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...3,25 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / aluminij: 0,5 / baker: 0,42 |
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
Mere [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
Oznaka navoja | M12 x 1 |
Materiali | medenina prevlečeno z belim bronom; zaznavno pročelje: PC |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 6 m, PUR; visoko fleksibilno; 3 x 0,34 mm² |
---|