- Izdelki
- IF0307
induktivni senzor
IF0307
IF-2004-BBOW RT
induktivni senzor
IF0307
IF-2004-BBOW RT
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: IF0004 Primerjava izdelkov: IF0307 / IF0004 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
---|---|
Preklopna razdalja [mm] | 4 |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M12 x 1 / L = 71,5 |
Električni podatki
Frekvenca AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Obratovalna napetost [V] | 20...250 AC |
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | ne |
Izhodi
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
---|---|
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V] | 8,5 |
Minimalni obremenilni tok [mA] | 8 |
Maks. uhajavi tok [mA] | 2 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA] | 900; (20 ms / 0,5 Hz) |
Preklopna frekvenca AC [Hz] | 25 |
Zaščita pred kratkim stikom | ne |
Zaščita pred preobremenitvijo | ne |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 4 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...3,25 |
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
Mere [mm] | M12 x 1 / L = 71,5 |
Oznaka navoja | M12 x 1 |
Materiali | PBT |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|