- Izdelki
- IE9212
induktivni senzor
IE9212
IEB3002BBPKG/UP/0,8MPUR/US
induktivni senzor
IE9212
IEB3002BBPKG/UP/0,8MPUR/US
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 2 |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M8 x 1 / L = 42 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...55 DC |
---|---|
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 4,5 |
Minimalni obremenilni tok [mA] | 5 |
Maks. uhajavi tok [mA] | 0,6 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 1000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 2 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...1,62 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 3...15 |
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
Mere [mm] | M8 x 1 / L = 42 |
Oznaka navoja | M8 x 1 |
Materiali | medenina prevlečeno z belim bronom |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Priključek | Kabel: 0,8 m, PUR |
---|---|
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |