- Izdelki
- IE5239
induktivni senzor
IE5239
IEA2001-AROG/PUR/KABEL
induktivni senzor
IE5239
IEA2001-AROG/PUR/KABEL
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 1 |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 5...36 DC |
---|---|
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | ne |
Izhodi
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 4,6 |
Minimalni obremenilni tok [mA] | 4 |
Maks. uhajavi tok [mA] | 0,8 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 200 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 2000 |
Zaščita pred kratkim stikom | ne |
Zaščita pred preobremenitvijo | ne |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 1 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 1 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...0,8 |
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
Mere [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Oznaka navoja | M8 x 1 |
Materiali | medenina ponikljano; PBT |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm² |
---|