- Izdelki
- IE500A
induktivni senzor
IE500A
IEB3003BAPKG/3M/3D
induktivni senzor
IE500A
IEB3003BAPKG/3M/3D
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: NE5001 + N0031A Primerjava izdelkov: IE500A / NE5001 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 3 |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M8 x 1 / L = 27 |
Območje uporabe
Posebna značilnost | Povečano območje zaznavanja |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC; (; po PELV) |
---|---|
Poraba toka [mA] | 15; (24 V) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 1000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 3 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 3 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...2,43 |
Povečano območje zaznavanja | da |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 1...15 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] | -10...15 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | 0...60 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
Oznaka ATEX | II 3D IP 67 T 100 °C X | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
Mehanski podatki
Ohišje | Izvedba navoja |
---|---|
Vrsta montaže | vezilno vgradno |
Mere [mm] | M8 x 1 / L = 27 |
Oznaka navoja | M8 x 1 |
Materiali | LCP; medenina prevlečeno z belim bronom; PA |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 3 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|