- Izdelki
- ID5011
induktivni senzor
ID5011
ID-3050-APOG/20m
induktivni senzor
ID5011
ID-3050-APOG/20m
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 50 |
Ohišje | kvadrasto |
Mere [mm] | 120 x 80 x 30 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 7; (24 V) |
Zaščita pred obratno polarnostjo | ne |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 1 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 200 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 30 |
Zaščita pred kratkim stikom | ne |
Zaščita pred preobremenitvijo | ne |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 50 |
---|---|
Prilagodljivo območje zaznavanja | da |
Tovarniška nastavitev območja zaznavanja [mm] | 50 |
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 50 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...40,5 |
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
Temperatura okolice [°C] | -10...50 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Ohišje | kvadrasto |
---|---|
Vrsta montaže | ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] | 120 x 80 x 30 |
Materiali | PPE spremenjeno |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 20 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|