- Izdelki
- IB5117
induktivni senzor
IB5117
IB-3030-BPKG/US-100-DPS
induktivni senzor
IB5117
IB-3030-BPKG/US-100-DPS
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: IB5125 Primerjava izdelkov: IB5117 / IB5125 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 30 |
Ohišje | cilindrično |
Mere [mm] | Ø 34 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...55 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 5; (24 V) |
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
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 7 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 30 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 30 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...24,3 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 1...15 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] | -10...10 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Ohišje | cilindrično |
---|---|
Vrsta montaže | ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] | Ø 34 |
Materiali | PBT |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|