- Izdelki
- IA5020
induktivni senzor
IA5020
IA-2010SFROG/10M
induktivni senzor
IA5020
IA-2010SFROG/10M
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP; (Sistem samonadzora) |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno) |
Preklopna razdalja [mm] | 10 |
Ohišje | cilindrično |
Mere [mm] | Ø 20 |
Električni podatki
Priključek na stikalni ojačevalnik | da |
---|---|
Preklopni ojačevalniki | Priključek na kontrolnik funkcije F400 ali kot 2-žilni DC PNP |
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC |
Zaščita pred obratno polarnostjo | ne |
Izhodi
Električna izvedba | PNP; (Sistem samonadzora) |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 6,5 |
Minimalni obremenilni tok [mA] | 5 |
Maks. uhajavi tok [mA] | 1,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 70 |
Zaščita pred kratkim stikom | ne |
Zaščita pred preobremenitvijo | ne |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 10 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...8,1 |
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
Ohišje | cilindrično |
---|---|
Vrsta montaže | ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] | Ø 20 |
Materiali | PBT |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|