- Izdelki
- IA0009
induktivni senzor
IA0009
IA-2010-BBOW/10m
induktivni senzor
IA0009
IA-2010-BBOW/10m
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
---|---|
Preklopna razdalja [mm] | 10 |
Ohišje | cilindrično |
Mere [mm] | Ø 20 |
Električni podatki
Frekvenca AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Obratovalna napetost [V] | 20...250 AC |
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | ne |
Izhodi
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
---|---|
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V] | 5,5 |
Minimalni obremenilni tok [mA] | 5 |
Maks. uhajavi tok [mA] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA] | 300; (500 (...50 °C)) |
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Preklopna frekvenca AC [Hz] | 20 |
Zaščita pred kratkim stikom | ne |
Zaščita pred preobremenitvijo | ne |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 10 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...8,1 |
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
Ohišje | cilindrično |
---|---|
Vrsta montaže | ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] | Ø 20 |
Materiali | PBT |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|