- Izdelki
- I90006
Tlačno odporni senzor položaja
I90006
IFG2002-ABKA/LS-300-BL
Tlačno odporni senzor položaja
I90006
IFG2002-ABKA/LS-300-BL
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
---|---|
Preklopna razdalja [mm] | 2 |
Območje uporabe
Posebna značilnost | Imunost na elektromagnetno polje |
---|---|
Tlačna trdnost [psi] | 3000 |
Imunost na elektromagnetno polje | da |
Električni podatki
Frekvenca AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Obratovalna napetost [V] | 20...250 AC/DC |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
---|---|
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 7 |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V] | 7 |
Minimalni obremenilni tok [mA] | 8 |
Maks. uhajavi tok [mA] | 1,7 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA] | 300 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 300 |
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA] | 300 |
Preklopna frekvenca AC [Hz] | 20 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 20 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 2 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 5 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] | -0,5...0,5 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Vrsta montaže | vezilno vgradno |
---|---|
Izvedba cilindra | pnevmatski in hidravlični cilindri |
Materiali | aluminij |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x 7/8"; kodiranje: A |