- Izdelki
- I27004
Induktivni senzor območja
I27004
SIY-3120-ANKG
Induktivni senzor območja
I27004
SIY-3120-ANKG
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 30...120 |
Ohišje | cilindrično |
Mere [mm] | Ø 164 / L = 68 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 12...36 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 7 |
Izhodi
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 200 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 3 |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 30...120 |
---|---|
Prilagodljivo območje zaznavanja | da |
Tovarniška nastavitev območja zaznavanja [mm] | 120 |
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | (30...120) |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2 |
---|---|
Histereza [% Sr] | < 15 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] | -15...15 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...70 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Ohišje | cilindrično |
---|---|
Vrsta montaže | ne-vezilno vgradno |
Vrsta montaže | z montažno ploščo |
Mere [mm] | Ø 164 / L = 68 |
Materiali | ohišje: PBT; Montažna plošča: aluminij eloksirano |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|