- Izdelki
- E89124
Digitalni zaslon
E89124
DISPLAY/DA340
Digitalni zaslon
E89124
DISPLAY/DA340
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Uporaba | prikazovanje in spremljanje analognih signalov; npr. tlačnih, temperaturnih senzorjev ali senzorjev pretoka |
---|
Električni podatki
Frekvenca AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Obratovalna napetost [V] | 230 / 115 AC / 24 DC |
Poraba toka [mA] | 200 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | 0...45 |
---|---|
Zaščita | IP 44; (na čelni strani) |
Mehanski podatki
Vrsta montaže | izrez plošče: 91 x 43 mm |
---|
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|