- Izdelki
- E89121
Digitalni zaslon
E89121
DISPLAY/DY340/ANALOG OUT
Digitalni zaslon
E89121
DISPLAY/DY340/ANALOG OUT
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: DX2002 Primerjava izdelkov: E89121 / DX2002 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Uporaba | univerzalno vrednotenje in prikazovalnik za vse fizikalne enote, ki se dajo izvesti iz zaporedij impulzov |
---|
Električni podatki
Frekvenca AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Obratovalna napetost [V] | 230 / 115 AC / 24 DC |
Poraba toka [mA] | 200 |
Izhodi
Analogni izhod toka [mA] | 4...20 |
---|---|
Analogni izhod napetosti [V] | 0...10 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | 0...45 |
---|---|
Zaščita | IP 44; (na čelni strani) |
Mehanski podatki
Vrsta montaže | izrez plošče: 91 x 43 mm |
---|
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|