- Izdelki
- E89103
Digitalni zaslon
E89103
DISPLAY/DX340/24VAC
Digitalni zaslon
E89103
DISPLAY/DX340/24VAC
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: E89106 Primerjava izdelkov: E89103 / E89106 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Uporaba | univerzalno vrednotenje in prikazovalnik za vse fizikalne enote, ki se dajo izvesti iz zaporedij impulzov |
---|
Električni podatki
Frekvenca AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Obratovalna napetost [V] | 24 AC |
Poraba toka [mA] | 200 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | 0...45 |
---|---|
Zaščita | IP 44; (na čelni strani) |
Mehanski podatki
Vrsta montaže | izrez plošče: 91 x 43 mm |
---|
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|