- Izdelki
- E70171
Priključni kabel z vtičem
E70171
ASTGB040PLS0002E04
Priključni kabel z vtičem
E70171
ASTGB040PLS0002E04
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 250 AC / 10...55 DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Mere [mm] | 26 x 26 x 55 |
---|---|
Materiali | TPU |
Material ulitega dela | TPU |
Material slepe matice | PA |
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Kabel: 2 m, PVC, oranžno, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 1 x 7/8", ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: PA; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm |
---|