- Izdelki
- E70139
Priključni kabel
E70139
VDOAH040MSS0005A03STGH030MSS
Priključni kabel
E70139
VDOAH040MSS0005A03STGH030MSS
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Materiali | TPU |
---|---|
Material ulitega dela | TPU |
Material slepe matice | medenina, ponikljano |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano |