- Izdelki
- E70125
Priključni kabel
E70125
VDOGH040PL-0005A03STGH040MSS
Priključni kabel
E70125
VDOGH040PL-0005A03STGH040MSS
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Mere [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
Materiali | TPU; PBT |
Material ulitega dela | TPU / PBT |
Material slepe matice | PBT / PA |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU / PBT; Zaklep: PBT |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 5 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm² |
---|
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU / PBT; Zaklep: PA |