- Izdelki
- E70100
Vtičnica z možnostjo ožičenja
E70100
SDOGL070PLSFKPG
Vtičnica z možnostjo ožičenja
E70100
SDOGL070PLSFKPG
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: E70142 Primerjava izdelkov: E70100 / E70142 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 10 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...100 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Mere [mm] | 29 x 29 x 71 |
---|---|
Materiali | PBT |
Material ulitega dela | PBT |
Material slepe matice | PBT |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
terminali: ...2,5 mm²; Kabelski tulec: Ø 10...12 mm |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x Rd24, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PBT; Zaklep: PBT |
---|