- Izdelki
- E70023
Priključni kabel
E70023
VDOAF030MSS00,3A03STGH030MSS
Priključni kabel
E70023
VDOAF030MSS00,3A03STGH030MSS
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: E11381 Primerjava izdelkov: E70023 / E11381 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Zaščitni razred | III |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Materiali | TPU |
---|---|
Material ulitega dela | TPU |
Material slepe matice | medenina, ponikljano |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 0,3 m, PUR / PVC, oranžno, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² |
---|
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x M8, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano |