Vtičnica z možnostjo ožičenja
E60157
SDOGK170MKLFKSG
Vtičnica z možnostjo ožičenja
E60157
SDOGK170MKLFKSG
- Za absolutne kodirnike s 17-polnim spojnikom M23
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Široko območje delovne temperature
- Varna kabelska povezava zaradi spajkanja
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 4,5...30 DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...125 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 68,6 |
---|---|
Mere [mm] | 28 x 28 x 52 |
Materiali | medenina oplaščeno s plastiko; PA 6.6 črn |
Material ulitega dela | medenina/PA 6.6, oplaščeno s plastiko |
Material slepe matice | medenina, oplaščeno s plastiko / PA 6.6, oplaščeno s plastiko |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Spajkalni priključek / crimp priključek: ...0,5 mm² |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M23, ravno; Oblikovano telo: medenina/PA 6.6, oplaščeno s plastiko; Zaklep: medenina, oplaščeno s plastiko |
---|