Gumb za priučitev za senzorje pretoka
E40211
SC TEACH BUTTON PS
Gumb za priučitev za senzorje pretoka
E40211
SC TEACH BUTTON PS
- Za nastavitev točke preklopa senzorjev pretoka
- Uporabniku prijazno, intuitivno delovanje s pritisnimi gumbi
- Jasno vidne optične povratne informacije
- Povezava prek preizkušenega spojnika M12
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Izvedba | za senzorje pretoka SC z izhodom pnp |
---|
Električni podatki
Frekvenca AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Toleranca obratovalne napetosti [%] | 15 |
Obratovalna napetost [V] | < 24 AC/DC; (skladno s SELV/PELV) |
Pogoji okolja
Zaščita | IP 40 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 233 |
---|---|
Materiali | nerjavno jeklo (1.4305 / 303); PA; PMMA |
Opombe
Napotki | stara serija izdelkov |
---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 0,9 m, PUR |
---|