- Izdelki
- E40177
Montažni adapter za procesne senzorje
E40177
ADAPT /SI/9/ /1/2NPT
Montažni adapter za procesne senzorje
E40177
ADAPT /SI/9/ /1/2NPT
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Tlačna trdnost [bar] | 300 |
---|
Dovoljenja/preverjanja
Direktiva o tlačni opremi | Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec. |
---|---|
Varnostna navodila | Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe. |
Mehanski podatki
Mere [mm] | M18 x 1 |
---|---|
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materiali | Hastelloy C-4 (2.4610) |
Povezava senzorja | M18 x 1,5 |
Procesni priključek | povezava z navojem 1/2" NPT |
Globina vstavitve [mm] | 23; (Merilna tipala SID, SFD, TN) |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|