- Izdelki
- E40155
Montažni adapter za senzorje pretoka
E40155
ADAPTER G1-NPT1/2/MS
Montažni adapter za senzorje pretoka
E40155
ADAPTER G1-NPT1/2/MS
- Za namestitev senzorjev pretoka v cevi
- Preprosto, hitro in varno nameščanje
- Primerno za ultrazvočne senzorje in magnetno-induktivne senzorje
- Potrebna tesnila so priložena enoti
- Robustna zasnova za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Izvedba | za kontrolnike pretoka Typ SM8, SU8 |
---|
Dovoljenja/preverjanja
Direktiva o tlačni opremi | Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec. |
---|---|
Varnostna navodila | Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe. |
Mehanski podatki
Teža [g] | 262,6 |
---|---|
Materiali | medenina |
Povezava senzorja | G 1 |
Procesni priključek | povezava z navojem 1/2" NPT |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 2 Kosov |
---|