- Izdelki
- E40140
T-kos
E40140
ROHRST SA 1/2-14 NPT
T-kos
E40140
ROHRST SA 1/2-14 NPT
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Izvedba | za senzorje in adapterje s procesnim priključkom M26x1,5 |
---|---|
Območje pretoka [l/min] | 0...10 |
Dovoljenja/preverjanja
Direktiva o tlačni opremi | Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec. |
---|---|
Varnostna navodila | Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe. |
Mehanski podatki
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
---|---|
Procesni priključek | povezava z navojem |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|