- Izdelki
- E40126
Montažni adapter za procesne senzorje
E40126
ADAPT /SI/9/ /1/4NPT /TI
Montažni adapter za procesne senzorje
E40126
ADAPT /SI/9/ /1/4NPT /TI
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Tlačna trdnost [bar] | 300 |
---|
Dovoljenja/preverjanja
Direktiva o tlačni opremi | Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec. |
---|---|
Varnostna navodila | Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe. |
Mehanski podatki
Mere [mm] | M18 x 1 |
---|---|
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materiali | titan (3.7235) |
Povezava senzorja | M18 x 1,5 notranji navoj |
Procesni priključek | povezava z navojem 1/4" NPT |
Globina vstavitve [mm] | 13,9; (Merilna tipala SID, SFD, TN) |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|