- Izdelki
- E40118
Montažni adapter za procesne senzorje
E40118
ADAPT /SI/0/ /G1
Montažni adapter za procesne senzorje
E40118
ADAPT /SI/0/ /G1
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: E40119 Primerjava izdelkov: E40118 / E40119 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Tlačna trdnost [bar] | 300 |
---|
Dovoljenja/preverjanja
Direktiva o tlačni opremi | Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec. |
---|---|
Varnostna navodila | Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe. |
Mehanski podatki
Mere [mm] | M18 x 1 |
---|---|
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materiali | medenina (2.0401) |
Povezava senzorja | M18 x 1,5 notranji navoj |
Procesni priključek | povezava z navojem G 1 |
Globina vstavitve [mm] | 21; (Merilna tipala SID, SFD, TN) |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|