- Izdelki
- E40103
Navojni adapter za senzorje procesa
E40103
Adapter Ermeto auf G1/2
Navojni adapter za senzorje procesa
E40103
Adapter Ermeto auf G1/2
- Za namestitev senzorjev pretoka v vsebnike ali cevi
- Preprosto, hitro in varno nameščanje
- Primerno za tekočine in pline
- Robustna zasnova iz nerjavnega jekla za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Dovoljenja/preverjanja
Direktiva o tlačni opremi | Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec. |
---|---|
Varnostna navodila | Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe. |
Mehanski podatki
Teža [g] | 49,5 |
---|---|
Materiali | nerjavno jeklo (1.4305 / 303) |
Povezava senzorja | M26 x 1,5 |
Procesni priključek | povezava z navojem G 1/2 |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|